??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8444960000 - WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
Stückliste
Weidmueller 8444960000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8444960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, eingangsstromschleifengespeist, Eingang: 0(4)-20 mA, (schleifengespeißt) Ausgang: 0(4)-20 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248102105
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAB577
Tiefe
112.400 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
BAF016
Breite
17.500 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.092 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL