??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8444960000 - WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
Nomenclature
Weidmueller 8444960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8444960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
DESCSHORT
Description short
Convertisseur de signaux/isolateur, Alimenté par les boucles de courant d'entrée, Entrée: 0(4)-20 mA, (alimentation par la boucle) Sortie: 0(4)-20 mA
DESCLONG
Description long
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.
GTIN
GTIN-Code
4032248102105
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Spring pulley connection
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.092 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL