??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8444960000 - WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
Спецификация
Weidmueller 8444960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8444960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
DESCSHORT
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, С питанием от входной токовой петли, Вход [короткий]: 0(4)-20 mA, (с питанием от петли) Выход [короткий]: 0(4)-20 mA
DESCLONG
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN
GTIN-Code
4032248102105
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Spring pulley connection
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.092 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL