??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8445010000 - WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
Stückliste
Weidmueller 8445010000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8445010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Spannungsversorgung, ausgangsseitig, Eingang: 4-20 mA, Ausgang: 0-20 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248056842
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
0 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
55 °C
BAB577
Tiefe
112.400 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAF016
Breite
12.500 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.109 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL