??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8445010000 - WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
Lista de materiales
Weidmueller 8445010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8445010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
DESCSHORT
Description short
Convertidor de señal/aislador, Tensión de alimentación, en la salida, Entrada [corta]: 4-20 mA, Salida [corta]: 0-20 mA
DESCLONG
Description long
Amplificador de aislamiento para la grabación de parámetros físicos y eléctricos. Con aislamiento eléctrico, aplicación universal.
GTIN
GTIN-Code
4032248056842
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
55 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAF016
width
12.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.109 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL