??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8445040000 - WAS4 CVC DC 4-20/0-10V
Спецификация
Weidmueller 8445040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8445040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAS4 CVC DC 4-20/0-10V
DESCSHORT
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, Электропитание, с выходной стороны, Вход [короткий]: 4-20 mA, Выход [короткий]: 0-10 V
DESCLONG
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN
GTIN-Code
4032248056989
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
55 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAF016
width
12.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.110 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL