??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
846875 - PATH 160/20KA-ELS
Stückliste
846875
PATH_160_20KA_ELS
PATH 160/20KA-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
846875
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PATH 160/20KA-ELS
EAN
4047526125554
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
160 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
260 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.639 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein