??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-1112 - Switch industriel ECO, 8 Ports 1000 Base-T
Nomenclature
852-1112
BESTNR
No de produit
852-1112
BEZEICHNUNG
Désignation
Industrial-ECO-Switch, schwarz
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
116.00 mm
BREITE
Largeur
50.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
schwarz
GEWICHT
Poids
487.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-01-06