??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1505 - Switch industriale managed, 8 porte 1000BASE-T, 4 slot 1000BASE-SX/LX, Ampio intervallo di temperatura, 8 * Power over Ethernet
Lista materiale
852-1505
BESTNR
Codice art.
852-1505
BEZEICHNUNG
Designazione
Switch industriale managed, nero metallizzato
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
162.00 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondita
120.00 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
940.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-01-06