??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8540230000 - WAS5 CVC 4-20MA/0-10V
Stückliste
Weidmueller 8540230000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8540230000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAS5 CVC 4-20MA/0-10V
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss, Eingang: 4-20 mA, Ausgang: 0-10 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248180622
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
0 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
55 °C
BAB577
Tiefe
112.400 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAF016
Breite
17.500 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.100 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL