??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8540230000 - WAS5 CVC 4-20MA/0-10V
Lista materiałowa
Weidmueller 8540230000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8540230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAS5 CVC 4-20MA/0-10V
DESCSHORT
Description short
Przetwornik sygnału/separator, Przetwornik/separator sygnału, Złącze śrubowe, Wejście [krótkie]: 4-20 mA, Wyjście [krótkie]: 0-10 V
DESCLONG
Description long
Wzmacniacz izolacyjny do rejestracji parametrów elektrycznych i fizycznych. Z izolacją elektryczną, uniwersalne zastosowanie.
GTIN
GTIN-Code
4032248180622
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
55 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.100 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL