??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
855-2701/064-001 - Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 64 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 0,2 VA, Genauigkeitsklasse 1
Stückliste
855-2701/064-001
BESTNR
Bestell-Nr.
855-2701/064-001
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Aufsteck-Stromwandler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
PRIMAER
Primärer Bemessungsstrom
64 A
SEKUNDAER
Sekundärer Bemessungsstrom
1 A
LEISTUNG
Bemessungsleistung
0.20 VA
KLASSE
Genauigkeitsklasse
1
HOEHE
Höhe
46.00 mm
BREITE
Breite
27.00 mm
TIEFE
Tiefe
23.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
48.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02