??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
855-3001/075-003 - przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem, znamionowy prąd pierwotny 75 A, znamionowy prąd wtórny 1 A, moc znamionowa 0,2 VA, klasa dokładności 3
Lista materiałowa
855-3001/075-003
BESTNR
Nr zamówienia.
855-3001/075-003
BEZEICHNUNG
Description
przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 mm²
PRIMAER
Primary rated current
75 A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1 A
LEISTUNG
Rated power
0.20 VA
KLASSE
Accuracy class
3
HOEHE
wysokość
50.40 mm
BREITE
szerokość
36.00 mm
TIEFE
głębokość
35.60 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
225.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02