??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
855-3001/075-003 - Transformateurs d'intensité non intrusifs, Courant de référence primaire 75 A, Courant de référence secondaire 1 A, Puissance de référence 0,2 VA, Classe de précision 3
Nomenclature
855-3001/075-003
BESTNR
No de produit
855-3001/075-003
BEZEICHNUNG
Désignation
Transformateurs d'intensité non intrusifs
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 mm²
PRIMAER
Courant de référence primaire
75 A
SEKUNDAER
Courant de référence secondaire
1 A
LEISTUNG
Puissance de référence
0.20 VA
KLASSE
Classe de précision
3
HOEHE
Hauteur
50.40 mm
BREITE
Largeur
36.00 mm
TIEFE
Profondeur
35.60 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
225.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02