??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
855-301/075-201 - Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 75 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA, Genauigkeitsklasse 1
Stückliste
855-301/075-201
BESTNR
Bestell-Nr.
855-301/075-201
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Aufsteck-Stromwandler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
PRIMAER
Primärer Bemessungsstrom
75 A
SEKUNDAER
Sekundärer Bemessungsstrom
1 A
LEISTUNG
Bemessungsleistung
2.00 VA
KLASSE
Genauigkeitsklasse
1
HOEHE
Höhe
80.00 mm
BREITE
Breite
35.00 mm
TIEFE
Tiefe
60.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
230.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02