??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
855-4101/300-001 - Transformador de intensidad con núcleo dividido, Corriente asignada primaria 300A, Corriente asignada secundaria 1A, Potencia asignada 0,2VA, Clase de precisión 1
Lista de materiales
855-4101/300-001
BESTNR
Item-No.
855-4101/300-001
BEZEICHNUNG
Designación
Transformador de intensidad con núcleo dividido
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 mm²
PRIMAER
Corriente asignada primaria
300 A
SEKUNDAER
Corriente asignada secundaria
1 A
LEISTUNG
Potencia asignada
0.20 VA
KLASSE
Clase de precisión
1.0
HOEHE
Altura
67.00 mm
BREITE
Ancho
49.00 mm
TIEFE
Profundidad
44.50 mm
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
412.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02