??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
855-4101/400-001 - Kabelumbau-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 400 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 0,2 VA, Genauigkeitsklasse 1, Leitungslänge 3 m
Stückliste
855-4101/400-001
BESTNR
Bestell-Nr.
855-4101/400-001
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Kabelumbau-Stromwandler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 mm²
PRIMAER
Primärer Bemessungsstrom
400 A
SEKUNDAER
Sekundärer Bemessungsstrom
1 A
LEISTUNG
Bemessungsleistung
0.20 VA
KLASSE
Genauigkeitsklasse
1.0
HOEHE
Höhe
67.00 mm
BREITE
Breite
49.00 mm
TIEFE
Tiefe
44.50 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
412.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02