??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
855-5101/600-000 - Transformador de intensidad con núcleo dividido, Corriente asignada primaria 600A, Corriente asignada secundaria 1A, Potencia asignada 0,5VA, Clase de precisión 0,5
Lista de materiales
855-5101/600-000_HI
BESTNR
Item-No.
855-5101/600-000
BEZEICHNUNG
Designación
Transformador de intensidad con núcleo dividido
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 mm²
PRIMAER
Corriente asignada primaria
600 A
SEKUNDAER
Corriente asignada secundaria
1 A
LEISTUNG
Potencia asignada
0.50 VA
KLASSE
Clase de precisión
0.5
HOEHE
Altura
139.00 mm
BREITE
Ancho
66.20 mm
TIEFE
Profundidad
66.00 mm
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
790.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02