??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
855-5101/600-000 - Transformateurs d'intensité non intrusifs, Courant de référence primaire 600 A, Courant de référence secondaire 1 A, Puissance de référence 0,5 VA, Classe de précision 0,5
Nomenclature
855-5101/600-000_HI
BESTNR
No de produit
855-5101/600-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Transformateurs d'intensité non intrusifs
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.5 mm²
PRIMAER
Courant de référence primaire
600 A
SEKUNDAER
Courant de référence secondaire
1 A
LEISTUNG
Puissance de référence
0.50 VA
KLASSE
Classe de précision
0.5
HOEHE
Hauteur
139.00 mm
BREITE
Largeur
66.20 mm
TIEFE
Profondeur
66.00 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
790.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02