??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
855-5101/600-000 - Trasformatori di corrente split-core, Corrente nominale primaria: 600 A, Corrente nominale secondaria: 1 A, Potenza nominale: 0,5 VA, Classe di precisione: 0,5
Lista materiale
855-5101/600-000_HI
BESTNR
Codice art.
855-5101/600-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Trasformatori di corrente split-core
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 mm²
PRIMAER
Corrente nominale primaria
600 A
SEKUNDAER
Corrente nominale secondaria
1 A
LEISTUNG
Potenza nominale
0.50 VA
KLASSE
Classe di precisione
0.5
HOEHE
Altezza
139.00 mm
BREITE
Larghezza
66.20 mm
TIEFE
Profondita
66.00 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
790.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02