카탈로그: NC Componenti
생성됨: 15.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NC Componenti
85512000
NC Componenti
Single strand flexible chain conveyor systems, stainless steel version
FL 85 C INOX
Vertical middle head drive units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nccomponenti/03_ss_single_strand/fl_85_c/vertical_middle_head_drive_units/fl_85_c_vertical_middle_drive_unit_asmtab.prj},{NB=85512000},{CODE=85512000},{DSCR=Middle light drive unit for direct drive (right side)},{LCN=1000},{LGN=930},{GR=85 C},{MAT=PE / Stainless steel 1.4401},{MT=230-400 V; 50 Hz},{FT=200},{PL=301,5},{VP=3-25},{PS=0,25},{PPATH=../parts/vertical_middle_head_drive_units_asmtpl.prj},{P1=1},{P2=6},{P3=2},{P4=0},{P5=0},{P6=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NC Componenti
Description
8551200* - Vertical middle head drive units - Middle drive unit for direct motor ligth version
Bill of material
85512000
CODE
Code
85512000
85512000
DSCR
Description
Middle light drive unit for direct drive (right side)
Middle light drive unit for direct drive (right side)
LCN
Required chain length
1000
mm
LGN
Required slide rail length
930
mm
GR
Size
85 C
MAT
Material
PE / Stainless steel 1.4401
MT
Three-phase motor
230-400 V; 50 Hz
FT
Max tensile force for POM chain
200
N
PL
Linear movement per revolution of the pinion
301,5
mm
VP
Possible speed for POM chain
3-25
m/min
PS
Standard power rating
0,25
kW