855PS-B12SE322
Rockwell Automation
Signaling
Panel Alarms
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rockwellautomation/signaling/panel_alarms/855ps.prj},{NB=855PS-B12SE322},{DESC=855PS Panel Mount Strobe},{HC=B - Black},{V=12},{S=SE},{LC=3},{MH=22.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
855PS Panel Mount Strobe - 855PS Panel Mount Strobe
Bill of material
855PS-B12SE322
CN
Catalog Number
855PS-B12SE322
DESC
Description
855PS Panel Mount Strobe
HC
Housing Color
B - Black
V
Voltage
12 - 12V AC/DC
24 - 24V AC/DC
10 - 120V AC
20 - 240V AC
30 - 12...24V AC/DC
12 - 12V AC/DC
24 - 24V AC/DC
10 - 120V AC
20 - 240V AC
30 - 12...24V AC/DC
S
Size
SE - 30 mm
SE - 30 mm
LC
Lens Color
3 - Green
4 - Red
5 - Amber
6 - Blue
7 - Clear
8 - Yellow
3 - Green
4 - Red
5 - Amber
6 - Blue
7 - Clear
8 - Yellow
MH
Mounting Hole
22.50
mm
H
Height
65.60
mm
D
Diameter
30.00
mm