855XM-HGMD30D
Rockwell Automation
Signaling
Hazardous Location Devices
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rockwellautomation/signaling/hazardous_location_devices/855xm.prj},{NB=855XM-HGMD30D},{DSC=Hazardous Location Metal Horns},{A=H},{B=G - Gray},{C=M - Two M20 x 1.5 mm conduit entries},{D=D30},{E=D - 116 dB (A) @ 1 m (3.3 ft), 64 tones, 4 stages},{F=},{G=},{W=130},{H=179.84},{L=124}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
855XM Hazardous Location Metal Horns - 855XM
Bill of material
855XM-HGMD30D
CN
855XM-HGMD30D
DSC
Description
Hazardous Location Metal Horns
A
Product Type
H - Horn only
C - Horn with attached xenon strobe
H - Horn only
C - Horn with attached xenon strobe
B
Housing Color
G - Gray
C
Conduit Entry
M - Two M20 x 1.5 mm conduit entries
D
Voltage
D30 - 10...30V DC
A10 - 115...125V AC 60 Hz
A20 - 215...250V AC 50 Hz
D30 - 10...30V DC
A10 - 115...125V AC 60 Hz
A20 - 215...250V AC 50 Hz
E
Horn Type
D - 116 dB (A) @ 1 m (3.3 ft), 64 tones, 4 stages
F
Beacon Type
No light
No light
G
Lens Color
No light
No light