??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8563410000 - TS35X7.5 ST STB 4 STB 6
Nomenclature
Weidmueller 8563410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8563410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST STB 4 STB 6
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 35 x 7.5 x 200 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4050118652789
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
200 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.071 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
200 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL