??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-164 - Relais statique élémentaire, Tension nominale d'entrée DC 24 V, Plage de tension de sortie DC 0 … 48 V
Nomenclature
857-164_HI
BESTNR
No de produit
857-164
BEZEICHNUNG
Désignation
Relais statique élémentaire
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
15.00 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
28.00 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
3.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03