??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
857-358/006-000 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 230 V AC, 1 zestyk przełączny, graniczny prąd stały 6 A, ze zintegrowanym modułem bazowego obciążenia, sygnalizacja statusu żółta, szerokość 6 mm
Lista materiałowa
857-358/006-000
BESTNR
Nr zamówienia.
857-358/006-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
81.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
94.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
33.200 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC 230 V / 16 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01