??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
857-409 - Amplificador de aislamiento, Señal bipolar de entrada de corriente y tensión, Señal bipolar de salida de corriente y tensión, Ajuste de cero/de la gama de medición, Configuración mediante conmutadores DIP, Tensión de alimentación 24V DC, Ancho de montaje
Lista de materiales
857-409
BESTNR
Item-No.
857-409
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
96.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
38.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20