??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
857-409 - przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem, bipolarny prądowy i napięciowy sygnał wejściowy, bipolarny prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy, kalibracja zera/zakresu, konfiguracja przy pomocy mikroprzełączników DIP, napięcie zasilania 24 V DC, szerokość 6 mm
Lista materiałowa
857-409
BESTNR
Nr zamówienia.
857-409
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
96.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
94.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
38.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20