??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
857-717 - Módulo con relé Solid-State, Tensión nominal de entrada 115V AC/DC, Rango de tensión de salida 24 … 240V AC, Corriente permanente límite 2 A, Conexión de 2 conductores, conmutación de paso cero, Indicador de estado, amarillo, 6 mm ancho de montaje
Lista de materiales
857-717
BESTNR
Item-No.
857-717
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
81.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
28.522 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 115 V / 3.9 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
FILENAME
Filename
857-717