??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8581160000 - WAS5 CCC 2OLP
Stückliste
Weidmueller 8581160000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8581160000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAS5 CCC 2OLP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, ausgangsstromschleifengespeist, Splitter, Eingang: 4-20 mA, Ausgang: 2 x 4-20 mA, (schleifengespeißt)
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248234462
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
0 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
55 °C
BAB577
Tiefe
112.400 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAF016
Breite
17.500 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.087 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL