??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8581160000 - WAS5 CCC 2OLP
Lista de materiales
Weidmueller 8581160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8581160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAS5 CCC 2OLP
DESCSHORT
Description short
Convertidor de señal/aislador, Alimentado por bucle de corriente de salida, Fragmentos, Entrada [corta]: 4-20 mA, Salida [corta]: 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente)
DESCLONG
Description long
Amplificador de aislamiento para la grabación de parámetros físicos y eléctricos. Con aislamiento eléctrico, aplicación universal.
GTIN
GTIN-Code
4032248234462
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
55 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.087 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL