??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
86050 - Luces LED de puesto de trabajo en carcasa de aluminio 230 voltios, atenuable
Lista de materiales
86050-11X476
BEST
Referencia
FARBE
Color del cuerpo de base
NUTB
Ancho de ranura
8 mm
L
Longitud
mm
EGS
Entrada
DIMM
Atenuable
BTSP
Tensión de servicio V
230
BTFR
Frecuencia de servicio
50 Hz
BTSS
Corriente de servicio
16 A
ABSW
Ángulo de dispersión
°
FWG
Ángulo de dispersión
85
FT
Temperatura del color
4000 K (neutralweiß)
LAB
Rendimiento lumínico
86 lm/W
LS
Flujo luminoso
lm
LSA
Consumo de potenci
W
SA
Clase de protección
IP20
SKL
Clase de protección
II Aislamiento protector
ANSL
Potencia de conexión
3500 W
ESD
ESD électrostatique electrostática
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
85395200
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.