피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8690-264969-pneumatic control unit
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
Tank Bottom Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tankbodenablassventile/pneumatischeansteuerung.prj},{NB=8690-264969-Pneumatische Ansteuerung},{BUNR=264969},{VENTILTYP=20XX},{VARIANTE=Kabeldurchfuehrung},{ELAN=KD},{FAN=GW},{ATEX=ja},{CNSMASSEXACT=0.690},{ACTIVE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 167
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8690 - Pneumatic control unit for decentralized automation of ELEMENT process valves
Bill of material
8690-264969-pneumatic control unit
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
264969
264969
VENTILTYP
application with valve type
20XX
20XX
mm
VARIANTE
Version
cable bushing
cable bushing
mm
FAN
fluidic connection
GW
GW
mm
ATEX
Atex-variant
yes
yes
CNSMASSEXACT
Weight
0.690
0.690
kg
ACTIVE
1
1