품질보증 정보
카탈로그: ATEC Abgas-Technologie
생성됨: 05.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEC Abgas-Technologie
87021207
ATEC Abgas-Technologie
Acoustic enclosure
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{atec_abgas/acoustic_enclosure/schallhaube_ral7016_asmtab.prj},{NB=87021207_300135},{ARTIKEL=87021207},{ORDERNO=87021207},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{H=1880},{B=1700},{T=1150},{BEZ=eSILENT HT Schallhaube 1880x1700x1150 Ansaugung hinten RAL 7016 (HxBxT)},{OBERFLACHE= RAL 7016},{COLOUR=135},{MATR=Stahl ZM310},{MATT=Stahl ZM310},{MATTD=Mineralfaser mit Glasseidenbeschichtung},{MATTV=Stahl verzinkt},{TUREN=5},{CNSMASSEXACT=280},{INFO=Website-Link},{PPATH=assemblies/schallhaube_asmtpl.prj},{GTIN=4057566295735},{ZOLL=73269098},{ETIM90=Cover/casing for outdoor units (EC001249)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
ATEC Abgas-Technologie
Description
87001 - Acoustic hood - RAL 7016 color
Bill of material
87021207
ARTIKEL
Part ID
87021207
87021207
PIC
Picture
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
H
High
1880
1880
mm
B
Width
1700
1700
mm
T
Depth
1150
1150
mm
BEZ
Description
eSILENT HT Acoustic hood 1880x1700x1150 Rear intake RAL 7016 (HxBxT)
eSILENT HT Acoustic hood 1880x1700x1150 Rear intake RAL 7016 (HxBxT)
OBERFLACHE
Colour
RAL 7016
COLOUR
Colour
RAL 7016 ✔
RAL 7016
MATR
Material - Frame
Steel ZM310
MATT
Material - Doors
Steel ZM310
MATTD
Material - Doors/Insulation
Mineral fiber with glass fiber coating
MATTV
Material - Doors/Closures
Galvanized steel
TUREN
Number of doors
5
CNSMASSEXACT
Weight
280
280
kg
INFO
Information with properties
Website Link
GTIN
4057566295735
4057566295735
ZOLL
Customs tariff number
73269098
ETIM90
ETIM-9.0
Cover/casing for outdoor units (EC001249)