873683225
Molex
PCB Receptacles
2.00mm
Mili-Grid
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/2_00mm/milli_grid/87368.prj},{NB=873683225},{SHA256=8aukmwDH53s4C9BnN441vOqiloDZtZy/EEoTLjO9MiQ=},{INAME=00042__873683225},{PN=873683225},{DESC=Milli-Grid Receptacle, Surface Mount, Side Entry, 0.76µm Gold (Au) Plating, 32 Circuits, Lead-Free},{CIRCUITS=32},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
87368
Bill of material
873683225
PN
Part Number
873683225
873683225
DESC
Description
Milli-Grid Receptacle, Surface Mount, Side Entry, 0.76µm Gold (Au) Plating, 32 Circuits, Lead-Free
Milli-Grid Receptacle, Surface Mount, Side Entry, 0.76µm Gold (Au) Plating, 32 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
32
32
CURRENT
Maximum Current
1.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount