카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8746 00- bis 500 l Luft-Gewinde-1/4-------0000-E001--
Buerkert
Mass Flow Controllers
Mass Flow Meters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/massendurchflussregler/massendurchflussmesser/8746_asmtab.prj},{NB=8746 00- bis 500 l Luft-Gewinde-1/4-------0000-E001--},{XAB775=00},{XAB699=1/4\"},{XAA527=-},{XAB706=-},{XAB706VALUES='12','15','20','25'},{XAB706VALUES3='-'},{XAB810=-},{XZA001=0000},{XAB767WERT=E001},{VAR=-},{PPATH=parts/8746_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8746 - Mass flow controller (MFC) / Mass flow meter (MFM) for gases
Bill of material
8746 00- bis 500 l Luft-Gewinde-1/4-------0000-E001--
XAB775
Version fluidic body 1
00
A1
A2
A3
00
A1
A2
A3
DURCHFLUSS
Flow
bis 500 l Luft
XAB696
Port connection type
Gewinde
XAB699
Port connection DN
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
Flansch
VCR
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
Flansch
VCR
XAA527
Valve type
-
2873
2875
2836
3280
-
2873
2875
2836
3280
XAB706
Nominal seat width
-
-
XAB810
Schlagschutzdeckel vorhanden
-
-
XZA001
Approval type
Not available
ATEX
Not available
ATEX
XAB767WERT
Input signal
4-20 mA
0-20 mA
CANopen
büS
Profibus
PROFINET
EtherNet IP
EtherCAT
Modbus TCP
0-10 V with galvanic separation
0-5 V with galvanic separation
4-20 mA
0-20 mA
CANopen
büS
Profibus
PROFINET
EtherNet IP
EtherCAT
Modbus TCP
0-10 V with galvanic separation
0-5 V with galvanic separation
VAR
-
-