??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8746 - Mass flow controller (MFC) / Mass flow meter (MFM) for gases
Bill of material
8746 00- bis 500 l Luft-Gewinde-1/4-------0000-E001--
XAB775
Version fluidic body 1
DURCHFLUSS
Flow
bis 500 l Luft
XAB696
Port connection type
Gewinde
XAB699
Port connection DN
XAA527
Valve type
XAB706
Nominal seat width
XAB810
Schlagschutzdeckel vorhanden
XZA001
Approval type
XAB767WERT
Input signal
VAR