??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
879-3040 - Energy Meter, Transformer Connection (6 A), 3 x 230/400 V, 50 Hz, MID, Modbus - M-Bus, 2 x interface, 2 DU
Lista de materiales
879-3040
BESTNR
Item-No.
879-3040
BEZEICHNUNG
Designación
Contador de consumo energético
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
HOEHE
Altura
140.00 mm
BREITE
Ancho
36.00 mm
TIEFE
Profundidad
63.00 mm
FARBE
Color
transparente
GEWICHT
Peso
165.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-23-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-23-16