SS881TAB-K600-R610-160-1
利来链条
导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lilai/guide/881tab_ug.prj},{NB=SS881TAB-K600-R610-160-1(90)},{CRN=SS881TAB-K600},{SERIES=881TAB Series},{RT=160-1},{PN=Sideflex Chain Curved Track Rail},{MATERIAL=The material is ultra high molecular polyethylene, the color is black.},{TEMPERATURE=The operating temperature is -30℃~90℃.},{AT=880TAB-K325/K450 and SS881TAB-K325/K450 have the same width chain plate, which is common for curved and straight rails.},{BRA=90},{R=R610},{RX=610}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
881TAB 系列 - 导轨
明细表
SS881TAB-K600-R610-160-1
CRN
弯轨名称
SS881TAB-K600
SS881TAB-K600
SERIES
系列
881TAB 系列
RT
导轨类型
单排导轨
双排导轨
单排导轨
双排导轨
PN
产品名称
兀导侧弯链弯导轨
MATERIAL
材质
材质为超高分子聚乙烯,颜色黑色。
TEMPERATURE
温度
使用温度为-30℃~90℃。
AT
适用于
880TAB-K325/K450与SS881TAB-K325/K450相同宽度链板,弯轨、直轨通用。
BRA
弯轨角度
°
CRM
弯轨型号
SS881TAB-K600-R610-160-1
SS881TAB-K600-R610-160-1
R
弯轨最小中心半径
R610
W
弯轨宽度
160
160
T
弯轨间距
0
H
弯导轨厚度
25