??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
889318 - LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
Stückliste
889318
LPX_PGV_105XR_PG1_EL_FA
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
889318
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
EAN
4047526302672
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
105 mm
RADBREITE
Radbreite
24 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
146 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 60 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.133 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja