??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8965500000 - ACT20-FEED-IN-PRO-S
Stückliste
Weidmueller 8965500000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8965500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACT20-FEED-IN-PRO-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einspeisemodul (Signalverarbeitung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Einspeisegerät versorgt die Geräte auf den Tragschienenbus mit Spannung. Optional lässt sich der Sammelfehlerkontakt der Geräte auf dem Bus auslesen und mittels internem Statusrelais an die externe Steuerung melden. Es besteht die Möglichkeit Netzteile zur Versorgung anzuschließen. In Basic und Pro Version verfügbar.
GTIN
4032248785117
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.173 kg
BAB577
Tiefe
114.109 mm
BAA020
Höhe
115.017 mm
BAF016
Breite
22.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL