??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
899906 - PGV 120/12XR-EL
Stückliste
899906
PGV_120_12XR_EL
PGV 120/12XR-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
899906
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PGV 120/12XR-EL
EAN
4047526312206
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
120 mm
RADBREITE
Radbreite
30 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.526 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja