??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
899908 - PGV 186/25XK-EL
Stückliste
899908
PGV_186_25XK_EL
PGV 186/25XK-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
899908
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PGV 186/25XK-EL
EAN
4047526312367
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
186 mm
RADBREITE
Radbreite
38 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.464 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja