??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
90.043 - Blindflansch ANSI
Stückliste
AGRU_90043040017_Blind Flange ANSI_steel galvanized_steel galvanized_400 - 16 MOP 20 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
90.043
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Blindflansch ANSI
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
Stahl verzinkt
MATERIAL
Material
Stahl verzinkt
HERSTELLV
Herstellverfahren
ASME B16.5 Class 150
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Flanschverbindung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
D
mm
D2
mm
B
mm
K
mm
P
20.000 bar
NUMB
X1
70011