??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
90.045 - Brida ciega DIN
Lista de materiales
AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
90045045017
M
Número de artículo
90045045017
BILDCODE
Código de imagen
90.045
WEIGHT
Peso
75.000 kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
450/500 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimensión corta
450/500
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Brida ciega DIN
EXT_BEZ_2
Descripción 2
acero galvanizado
MATERIAL
Material
acero galvanizado
HERSTELLV
Proceso de manufactura
perforación PN10
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
conexión abridada
DA
Outside diameter (DAOD)
450.000 mm
IDA
18.000 Pulgada
D
670.000 mm
D2
26.000 mm
B
28.000 mm
K
620.000 mm
P
16.000 bar
NUMB
20.000
X1
70011