??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
90.045 - Bride pleine DIN
Nomenclature
AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
90045045017
M
Numéro de l'article
90045045017
BILDCODE
Code d'image
90.045
WEIGHT
Poids
75.000 kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
450/500 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension courte
450/500
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride pleine DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
acier galvanisé
MATERIAL
Matériel
acier galvanisé
HERSTELLV
Processus de fabrication
perçage PN10
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
450.000 mm
IDA
18.000 Pouce
D
670.000 mm
D2
26.000 mm
B
28.000 mm
K
620.000 mm
P
16.000 bar
NUMB
20.000
X1
70011