품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
90SF14827S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/90_pneumatic_series_asmtab.prj},{NB=90SF14827S},{SER=90 Series Pneumatic},{MO=S},{D=14},{BR=},{SLO=},{WB=B},{HOLE=3-3/8 x 5-1/4 to 4-1/8 x 6-1/8},{PPATH=90_pneumatic_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
90 Series Pneumatic - Pneumatic Kingpin Heavy Duty Caster
Bill of material
90SF14827S
PN
Part Number
90SF14827S
SER
Series
90 Series Pneumatic
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
7-1/4" x 5-1/4"
TT
Wheel Type
Black Pneumatic
D
Wheel Diameter
14
16
18
14
16
18
인치
W
Tread Width
5.30
인치
BR
Brake Type
None
Face Contact (F)
None
Face Contact (F)
SLO
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
WB
Bearing Type
Ball Bearing
Roller
Ball Bearing
Roller
CAP
Capacity
785
lbs.
H
Mount Height
17 3/4
인치
SL
Swivel Lead
4
인치
R
Swivel Radius
11.550
인치
WT
Weight
29-1/4
lbs.