??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
90 Series Pneumatic - Pneumatic Kingpin Heavy Duty Caster
Bill of material
90SF14827S
PN
Part Number
90SF14827S
SER
Series
90 Series Pneumatic
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/4" x 5-1/4"
TT
Wheel Type
Black Pneumatic
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
5.30 Дюйм
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
785 lbs.
H
Mount Height
17 3/4 Дюйм
SL
Swivel Lead
4 Дюйм
R
Swivel Radius
11.550 Дюйм
WT
Weight
29-1/4 lbs.