??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9004270000 - H0,5/14 OR BD
Stückliste
Weidmueller 9004270000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9004270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
H0,5/14 OR BD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aderendhülse, Standard, 0.5 mm², Abisolierlänge: 10 mm, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
GTIN
4008190091774
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG117
Werkstoff der Isolation
PP
AAH324
Bandware
Nein
AAI844
Nennquerschnitt
0.500 mm²
BAA351
Farbe
orange
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAC477
Hülsenlänge
8 mm
BAD696
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
BAF786
Art der Oberfläche
verzinnt
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL