901-10416
Amphenol RF
Connectors
RF Switching Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/rf_switching_connectors/901_10416.prj},{NB=901-10416},{SHA256=IUb7vZd1Vaq8AH9/j09RC4tm9vBVICsD3oV1/dBwIRQ=},{INAME=00470__9012d10416},{PN=901-10416},{DESC=RF Connector RF Switch PCB Through Hole Right Angle Jack 50 Ohm},{BF=Tin},{BM=Zinc Diecast},{IMPEDANCE=50},{IM=LCP},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=2},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=1000},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Ultraminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-10416
Bill of material
901-10416
PN
Part Number
901-10416
DESC
Description
RF Connector RF Switch PCB Through Hole Right Angle Jack 50 Ohm
BF
Body Finish
Tin
BM
Body Material
Zinc Diecast
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
LCP
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
2
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
1000
TS
Termination Style
PCB - Through Hole
SC
Size Category
Ultraminiature